Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Alambre de cobre
-
Material de recubrimiento del conductor :
Plata
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Material del conductor :
Cobre
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Color del cable :
Azul
-
Material de la cubierta :
FEP
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 67
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
150
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
500
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
74
Características del contacto
-
Recubrimiento de contacto central :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material del ferrule :
Cobre
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Oro
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
SMPM a 1.85 mm serie RF CA
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector SMPM macho
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho 1.85 mm
-
Tipo de cable coaxial :
SUPERFLEX
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.3 m [ .984 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 30
-
Diámetro externo de cable :
2.6 mm [ .102 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]