Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor redondo – Sólido (mm²):
16 – 50
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Trenzado (mm²):
35
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Sólido (mm²):
50 – 70
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor redondo – Trenzado (mm²):
10 – 35
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Abrazadera para terminal
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Prensado de bus atornillado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Tipo de conductor :
Sector, Macizo, Redondo, De varios hilos
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
8 – 2, 6 – 1/0, 2/0 – 2/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 50, 10 – 35, 70
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme