Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
UMCC a SMA de mamparo
-
Ensamble de cables (extremo A) :
SMA, conector
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho UMCC GEN 1
-
Tipo de cable coaxial :
1.37 mm
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
70
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento del conductor :
Plata
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Material del conductor :
Cobre
-
Color del cable :
Negro
-
Material de la cubierta :
FEP
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central :
Oro
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico, Latón
Fijación mecánica
-
Diámetro de conexión (mm):
2
Dimensiones
-
Altura de acoplamiento (mm):
2.5
-
Diámetro externo de cable :
1.37 mm [ .054 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 9
Otro
-
Material dieléctrico :
FEP
-
Longitud del conjunto de cables :
.2 m [ .66 ft ]