Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de conector aislante :
Conector de perforación de aislamiento
-
Técnica de instalación :
Perforación en ambos lados
-
Material base de lámina perforadora :
Cobre enchapado en estaño
Operación/aplicación
-
Tipo de conexión del componente de potencia :
Línea de servicio aislada
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Dimensiones
-
Medida del cabezal de corte (tomado entre las superficies planas) (mm):
17
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
120 – 240
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²):
95 – 185
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
48
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GB 2317, EN 50483-4, GB 9327
Fijación mecánica
-
Par de rotura de cabezal de corte (Nm):
36 – 44
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme