Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Pelado de cables :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
NFC 33 020, EN 50483-4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
-
Corriente nominal de fusible (A):
16, 63, 32
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
130
-
Color del anillo aislante :
Café
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache hexagonal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo