Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
M14
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
17
-
Rango de diámetro interno :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
800 – 800
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
400
-
Diámetro de orificio de palma :
15
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector de terminal de tornillo fusible
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 61238-1 clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Tipo de conductor :
Conductor flexible
-
Material primario del producto :
Aluminio
Características de la configuración
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme