Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3, 2.3, 4, 1.93, .98
-
Banda de frecuencia (MHz):
1710 – 2690, 4000 – 5000, 1575 – 1614, 698 – 960, 3300 – 4000, 5000 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Altura de producto :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Longitud del producto :
38 mm [ 1.49 in ]
-
Ancho de producto :
7.5 mm [ .295 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.5 g [ .052 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
5G, Cat-M/NB-IoT, Celular
-
Tecnología inalámbrica :
Cat-M/NB-IoT, LPWA, 5G, LoRaWAN, Bluetooth, GNSS, Wi-Fi, Celular
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena