Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Dispositivo para montaje en superficie (SMD), SMT
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Tipo de antena :
Chip
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<1.7:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
1559 – 1610
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1420 – 1620
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.9
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.11 g [ .00388 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Longitud del producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Ancho de producto :
3 mm [ .119 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS
-
Aplicación principal :
GNSS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma