Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Tipo de antena :
Parche
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<1.5
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
1215 – 1250, 1559 – 1610
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1164 – 1610
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
4.2
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
46 g [ 1.62261 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
-
Polarización :
RHCP
Dimensiones
-
Altura de producto :
15 mm [ .591 in ]
-
Longitud del producto :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Ancho de producto :
33 mm [ 1.3 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Direccional
-
Estándar inalámbrico :
GPS
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS
-
Aplicación principal :
GNSS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma