Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Banda cuádruple
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
PCB flexible
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<1.8:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
1559 – 1610, 2400 – 2500, 5150 – 5875, 5925 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
4.2
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.88 g [ .031 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
.15 mm [ .059 in ]
-
Longitud del producto :
50 mm [ 1.968 in ]
-
Ancho de producto :
15 mm [ .59 in ]
-
Longitud del cable :
.15 m [ .49 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, GNSS, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
GNSS, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma