Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB delgada
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.7
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.12 m [ .39 ft ]
-
Altura de producto :
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
40.16 mm [ 1.575 in ]
-
Ancho de producto :
8 mm [ .315 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.4 g [ .0494 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF4
-
Tipo de producto de antena :
Antena