Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Estampado
-
Tipo de antena :
Metal estampado
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/g/n/ac y Wi-Fi
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
4.9
-
Banda de frecuencia (MHz):
4900 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
4900 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Altura de producto :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Longitud del producto :
11 mm [ .433 in ]
-
Ancho de producto :
4.25 mm [ .167 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.2 g [ .007 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena