Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Toma de potencia
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .032 in ]
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.39 – 3.2 mm [ .094 – .126 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento