Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
.25 m [ .82 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho RJ Point 5
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho RJ45
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.13
-
Diámetro externo de cable :
5.3 mm [ .2 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Sin especificar