Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector (extremo A) :
Miniconector macho HVL
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail con miniconector HVL
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Disposición de guías de codificación :
LV-2
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
42
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del conector (extremo B) :
Blanco
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche, Enganche
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT 15GF
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.823
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Ancho del conector :
7.55 mm [ .297 in ]
-
Altura del conector :
6.55 mm [ .257 in ]
-
Longitud del conector :
18.7 mm [ .736 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
2.438 m [ 8 ft ]