Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Atornillado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Tipo de conductor :
Tubo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
Dimensiones
-
Rango de diámetro interno :
57.15 mm [ 2.25 in ]
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
73.03
-
Diámetro de orificio de palma :
14.3
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
NEMA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América