Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Envolvente
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
790 – 960, 1420 – 1610, 1710 – 2700, 3300 – 3800, 3300 – 3800, 4400 – 5000, 5150 – 5925
-
Ganancia (máx.) (dB):
.98, 0, 1, 1.5, 2.4, 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
16 g [ .564 oz ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Longitud del producto :
135.89 mm [ 5.3 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .787 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
5G 3300-5000, LTE, UMTS, GSM
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma