Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
PCB flexible
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<4.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 2700
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
44 g [ 1.58 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Conector
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
16.1 mm [ .634 in ]
-
Longitud del producto :
61.9 mm [ 2.44 in ]
-
Ancho de producto :
46.95 mm [ 1.85 in ]
-
Longitud del cable :
.2 m [ .66 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
Celular, GPS
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Celular, GNSS, LTE
-
Aplicación principal :
Celular, GNSS, LTE
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja