Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Envolvente
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Exterior
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3.7:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
4.5
-
Banda de frecuencia (MHz):
1427 – 1661, 617 – 960, 4400 – 5000, 1710 – 2700, 3300 – 4200, 5150 – 5925
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
617 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
16 g [ .564 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Longitud del producto :
135.8 mm [ 5.346 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .787 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n, WiMAX, Bluetooth y ZigBee, 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi, Celular de EE. UU. Y ZigBee de la UE, Celular de la UE, Doble banda de EE. UU., Doble banda de la UE, Dual de EE. UU. y doble banda de la UE, Dual de EE. UU. y Dual de la UE y WCDMA, LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
-
Entorno de antena :
Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
5G, Celular, Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
5G, Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Celular, GNSS, ISM, LoRaWAN, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma