Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación lateral
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
IDC
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Pin de soldadura
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Dimensiones
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longitud del producto :
8.43 mm [ .332 in ]
-
Calibre del alambre magneto de aluminio (AWG):
31 – 29
-
Calibre del alambre magneto de cobre (mm):
.18 – .23
-
Calibre del alambre magneto de cobre (AWG):
33 – 31
-
Altura de terminal :
8.43 mm [ .332 in ]
-
Calibre del alambre magneto de aluminio (mm):
.23 – .29
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Aluminio, Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
4
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete