Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
160
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Toma de potencia
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Bajo
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longitud del producto :
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones