Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Receptáculo STRADA Whisper
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Receptáculo STRADA Whisper
Características de la configuración
-
Número de columnas :
6
-
Número de filas :
8
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
20
Características del cuerpo
-
Índice de flamabilidad :
VW‑1
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.05
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
.508