Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Atornillado
-
Material de conector mecánico :
Aleación de aluminio
-
Familia de productos :
Simabus
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de conductor :
Tubo
Dimensiones
-
Tamaño del conductor (principal) (mm²):
80
-
Rango de diámetro interno :
70 mm [ 2.76 in ]
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango del conductor (kcmil):
3.15
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Acoplador atornillado
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
De conformidad con REACH :
Sí
-
Normas :
IEC, NEMA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
EMEA, LAM, ROA