Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conectores mecánicos :
Atornillado
-
Material del conector mecánico :
Aleación de aluminio
-
Familia de productos :
Simabus
Características de la configuración
-
Cantidad de pernos en el contacto :
8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector mecánico (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material del conductor del conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de conductor :
Tubo
Dimensiones
-
Intervalo de conductores (principal) (mm²):
120
-
Intervalo de diámetro interior :
90 mm [ 3.54 in ]
-
Tamaño del cabezal del perno (a través de las arandelas planas) (mm):
19
-
Intervalo de conductores (kcmil):
4.72
Operación/aplicación
-
Para uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conector de unión fijo
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Cumplimiento del reglamento REACH :
Sí
-
Normas :
IEC, NEMA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector mecánico :
EMEA, LAM, ROA