Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Atornillado
-
Material de conector mecánico :
Aluminio
-
Familia de productos :
SIMEL
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
2
-
Inspección visual :
No
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 550
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aleación de aluminio
-
Tipo de conductor :
Conductor flexible
-
Bloqueado :
Sí
Dimensiones
-
Rango del conductor :
800 – 1000 mm² [ 1192 – 2000 AWG/kcmil ]
-
Sección transversal del conductor (mm²):
800 – 1000
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
17
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Espaciador
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
No
Estándares de la industria
-
Conector mecánico de tornillo fusible certificado CSA :
No
-
Conector mecánico de tornillo fusible con certificación UL :
No
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
-
De conformidad con REACH :
Sí
-
Normas :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Mundial
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
AAC/AAAC, ACSR, AWG