Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Otros
-
Tipo de fusible :
Fusible miniatura ATM
-
Compatible con tipo de relevador :
Microrrelé
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo, En el terminal
Características de la configuración
-
Número de fusibles (máximo) :
1
-
Número de fusibles (mínimo) :
1
-
Número de relevadores (máximo) :
1
-
Número de relevadores (mínimo) :
1
-
Número de posiciones :
8
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
8.1 mm [ .319 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme