Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
40
-
Técnica de instalación :
Atornillado
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
17, 19
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
44.5, 42.6
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC, NEMA
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Tipo de conductor :
Perno, De varios hilos
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
Características de la configuración
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia (excepto China), Europa, Medio Oriente y África, América
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme