Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
17
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
800 – 1,000
-
Diámetro de orificio de palma :
14
Características de la configuración
-
Inspección visual :
No
-
Número de pernos :
6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Atornillado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 550
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Aleación de aluminio
-
Tipo de conductor :
Conductor flexible
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Bloqueado :
Sí
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
AAC/AAAC, ACSR, AWG
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme