Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF4
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
PCB delgada
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2500, 5150 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
5
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.2 g [ .042 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
.19 mm [ .007 in ]
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Ancho de producto :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Diámetro del producto :
1.13 mm [ .044 in ]
-
Longitud del cable :
.2 m [ .66 ft ]
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
.7 mm [ .028 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma