Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Insertado
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
8 mm [ .315 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
72
-
Método de empaque :
Caja