Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de manga para cable eléctrico :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Envoltura termocontraíble reforzada
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Reforzado
-
Rango de contracción de manga para cable de alimentación :
>3:1
-
Familia de productos :
RFSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de manga para cables eléctricos (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Negro
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con fibra
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
59 mm [ 2.323 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
22 mm [ .866 in ]
-
Grosor de pared :
Grueso
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
4.5
-
Longitud de manga :
750 mm [ 29.53 in ]
-
Longitud de corte (mm):
750
Condiciones de uso
-
Flamabilidad de manga para cable eléctrico :
Sin retardador de fuego
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
baja emisión de humos :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Solicitud :
Revestimiento de cables, reparación de cables, reparación del revestimiento de cables/protección exterior en juntas/empalmes, aislamiento y protección
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Normas :
IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de manta para cable eléctrico :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Envuelto con canales y clips en una bolsa de polietileno, Piezas
Otro
-
Uso de producto :
Empalme sellado y envolvente para derivaciones de cables
-
Otros colores disponibles :
No