Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
2.23 mm [ .088 in ]
-
Diámetro externo de cable :
5.48 mm [ .216 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2.74
-
Tamaño de alambre (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
12
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Carrete
Características de la configuración
-
Número de conductores :
2
-
Número de alambres :
37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600