Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Fluoropolímero reticulado de grado médico
-
Rango de contracción :
3:1
-
Tipo de fluido :
Fluidos para la industria médica, Agua
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.25 mm [ .013 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 175
-
Temperatura de contracción (°C):
175
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego, Altamente resistente a las llamas
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Protección contra la tensión, Esterilización por radiación, Abrasión, Daño mecánico, Esterilización por vapor, Impacto, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Pieza cortada, Palanca
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.