Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Flexible Junction Busbar Support
Características de la configuración
-
Inspección visual :
No
-
Número de pernos :
4
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango de diámetro interno (mm):
120
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Atornillado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 550
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Aleación de aluminio
-
Tipo de conductor :
Barra colectora
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Bloqueado :
Sí, No
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
AAC/AAAC, ACSR, AWG
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial