Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Sin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
12.2 mm [ .48 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
32 mm [ 1.259 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2800
-
Método de empaque :
Caja de cartón