Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
114 - 2046
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Latón
-
Orientación del terminal :
Bandera
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Dimensiones
-
Calibre del cable de aluminio (mm):
.57 – .72
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.45 – .64
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
25 – 22
-
Grosor (lado del alambre magneto) (mm):
.79
-
Longitud del producto :
21.21 mm [ .835 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja de cartón