Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Perno de corte
-
Material de conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
-
Familia de productos :
BLMT
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 84
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Flexible, Macizo
Dimensiones
-
Rango del conductor (mm²):
500 – 630
-
Sección transversal del conductor (mm²):
500 – 630
-
Diámetro de orificio de palma :
17
-
Rango de diámetro interno :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Tamaño del perno :
M16
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Terminación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
No
Estándares de la industria
-
Conector mecánico de tornillo fusible certificado CSA :
No
-
Conector mecánico de tornillo fusible con certificación UL :
No
-
De conformidad con REACH :
No incluye sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) incluidas en la lista de REACH (junio de 2014).
-
Normas :
Diseñado para cumplir con los requisitos de IEC 61238-1 Clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Mundial
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico