Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
-
Tamaño del perno :
2 x M12
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 84
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
Flexible, De varios hilos, Macizo
Dimensiones
-
Rango de diámetro interno :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Diámetro de orificio de palma :
13
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
500 – 630
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Uso en interiores, Para uso al aire libre
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector de terminal de tornillo fusible
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 61238-1 clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico