Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características de la configuración
-
Inspección visual :
Sí
-
Número de pernos :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 84
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Sector
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Bloqueado :
Sí
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Rango de diámetro interno (mm):
12.8
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 4/0, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 95, 50 – 95, 25 – 70, 25 – 95, 25 – 35
-
Diámetro de orificio de palma :
13, 17
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector de terminal de tornillo fusible
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 61238-1 clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico