Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.42 mm [ .056 in ]
-
Diámetro externo de cable :
2.46 mm [ .097 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
2500
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Azul