Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
M4.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.947 g [ .0686 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal con brida de horquilla
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
6.4 mm [ .252 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.8 – 6.4 mm [ .15 – .252 in ]
-
Longitud del producto :
31.45 mm [ 1.238 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro del perno :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.99 mm [ .039 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
90 °C [ 194 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
50