Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µm):
1.27, 2.54
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µin):
50, 100
-
Acabado de recubrimiento de terminal :
Brillante
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Posenchapado en estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Latón
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extensión bajo PBC :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.5 – 1.57 mm [ .059 – .062 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
2.71 mm [ .108 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Encapsulado