Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sensor de luz :
Fotocélula de sulfuro de cadmio (CdS)
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Térmico
Otro
-
Garantía :
6 años
-
Grado :
Industrial, Para uso comercial
-
Índice de encendido o apagado :
4:1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
-
Longitud del conductor :
152.4 mm [ 6 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C136.24
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia y Nueva Zelanda, América
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
105 – 130
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1100
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1800
-
Modo de falla :
Encendido
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Interno
Operación/aplicación
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
30 – 45
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Diámetro del producto :
51.94 mm [ 2.04 in ]
-
Altura de producto :
41.21 mm [ 1.62 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]