Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
227W
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme