Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme