Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
4.079
-
Color del producto :
Verde
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Marcado de identificación
-
Marcado del empalme :
ECV
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 8
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
10.32 – 20.82
-
Calibre del cable (CMA):
10320 – 20820
-
Grosor del material del terminal :
1.09 mm [ .043 in ]
-
Longitud del producto :
40.01 mm [ 1.575 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme