Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Código de estilo :
A
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Peso del producto (g):
1.384
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Níquel
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Diámetro externo :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Longitud del producto :
14.4 mm [ .567 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Grosor del material del terminal :
.76 mm [ .03 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
649 °C [ 1200 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
1000