Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Configuración del empalme :
De múltiple a múltiple
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
-
Color del producto :
Azul
-
Material de manga de soporte de aislamiento :
Nailon
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
11.1 mm [ .437 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (mm²):
13 – 15
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
10.54 mm [ .415 in ]
-
Diámetro interno del barril :
10.66 mm [ .42 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
20800 – 33100
-
Longitud del producto :
63.09 mm [ 2.484 in ]
-
Diámetro interno contraído :
10.67 mm [ .42 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta