Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
No
-
Características del terminal :
Ranura de inspección
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
64.41
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de lengüeta rectangular
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Clase de parte para uso militar :
Clase II
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4/0
-
Calibre del cable (mm²):
100 – 125
-
Calibre del cable (CMA):
190000 – 231000
-
Diámetro del perno :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longitud del producto :
87.88 mm [ 3.46 in ]
-
Diámetro interno del barril :
16.46 mm [ .648 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Caja, Caja