Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Número de estrías :
16
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Oro
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Grosor de recubrimiento de terminal :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64
-
Diámetro interno del barril :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Grosor del material del terminal :
.99 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
19.43 mm [ .765 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
260 °C [ 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Sin clasificación
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta